Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BAM00WA

Reflektory i folie refleksyjne

Kod produktu:

BOS R-5

Loading...

Opis produktu

Właściwy reflektor dla każdego otoczenia: nasze okrągłe i prostopadłościenne reflektory są odporne na wysokie temperatury i chemikalia. Nadają się do aplikacji wykorzystujących światło czerwone, światło białe, podczerwień i promienie laserowe. Reflektory Balluff znajdują optymalne zastosowanie w aplikacjach z czujnikami BOS. Masz wybór pomiędzy różnymi wielkościami i możliwościami zamocowania.

Wersja
Narożnik kostki 4 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan, 2 otwory montażowe
Wymiary
18 x 120 x 6 mm
Powierzchnia aktywna
13.9 cm²
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Rodzaj światła
Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego
Szczegóły instalacji
Klejenie, Śruba M4
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 6.0
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03