Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS02F5

세이프티 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치

타입 코드:

BNS 813-B02-E12-61-A-22-02

Loading...

제품 설명

긴급 정지, DIN EN 60204-1/VDE 0113에 따른 세이프티 스위치를 이용한 이동 한도 제한과 같은 안전 기능을 위해
스위칭 프로세스는 양의 개로로 기계적 스위칭 소자를 작동하는 견고한 램으로 트리거됩니다. 스위칭은 용접 접점으로 보호됩니다.
세이프티 스위칭 포인트를 개수와 상관없이 자유롭게 결합하고 표준 스위칭 소자를 포함할 수 있습니다.

치수
79 x 36 x 73 mm
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
스위칭 위치의 개수
2x E-루프
버전
세이프티 EN 60204-1
작동 원리
1-2. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1-2. 스위칭 포인트: 6 A
정격 사용 전압, Ue
1-2. 스위칭 포인트: 250 V AC
설치
수직
접근 방향
세로, 부착 표면에 평행
접근 속도
1-2. 스위칭 포인트: 30 m/min
스위칭 위치 간격
12 mm
연결 방식
1-2. 스위칭 포인트: 나사 단자
주변 온도
-5...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE, WEEE, EAC
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

제품 문서
  • 적합성 선언

기술적 도안
  • 제품 보기

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl @ ss 6.0
27-27-06-02
eCl @ ss 8.1
27-27-06-02