추천 액세서리
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 5
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 치수
- 60 x 60 x 309 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 5 ms
- 출력 프로세스 데이터
- 3 bytes
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-50
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000