이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 성능 수준
- E
- 안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- 최대 응답 시간
- 33 ms
- 승인 / 적합성
-
세이프티
cULus
CE
WEEE - 작동 원리
- 비접촉식 (광전자)
- 탐지 능력
- 14 mm
- 보호 영역 높이(Hp)
- 1050 mm
- 범위
- 6 m
- 연결 1
- 방사체: M12x1-플러그, A-코딩
- 연결 2
- 수신기: M12x1-플러그
- 스위칭 출력
- 2x PNP OSSD
- 치수
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- 주변 온도
- 0...55 °C
- 보호 등급
- IP65
- 하우징 재질
- 알루미늄, 도장됨, 황색(RAL 1003)
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620