로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC0C70

양방향 코드세트

타입 코드:

BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090

로드 중
추천 액세서리
연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 4-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
PVC 황색, 9 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
10.0 A
보호 등급
IP67, IP68/IP67, IP68
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

조정 보조장치/ 공구