- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 2-폴, B-코딩
- 인터페이스
- 프로피버스
- 케이블
- PUR 실드 보라색, 9 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 2
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...70 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...60 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67/IP67