추천 액세서리
- 연결 1
- M8x1-소켓, 각형, 4-폴, A-코딩
- 연결 2
- M8x1-플러그, 각형, 4-폴, A-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP69K/IP67, IP69K