Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC02TT

양방향 코드세트

타입 코드:

BCC M314-M324-30-304-PX0434-010

Loading...

제품 설명

발루프의 견고한 양방향 코드세트를 통해 신호, 데이터 및 결과를 항상 안정적이고 정확하게 전송할 수 있습니다. 산업별 적용 환경에 적절한 연결을 선택하십시오. 다양한 케이블 유형과 플러그 커넥터를 사용할 수 있습니다.

케이블
PUR 검은색, 1.00 m, 케이블 체인 호환
연결 1
M8x1-Female, 일자형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 각형, 4-폴, A-코딩
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP69K/IP67, IP69K
승인 / 적합성
CE, cULus, EAC, WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • CAD 모델

  • 처분

  • 적합성 선언

  • 제품 보기

조정 보조장치/ 공구

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl @ ss 6.0
27-27-92-18
eCl @ ss 8.1
27-27-92-18