Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC0JP2

양방향 코드세트

타입 코드:

BCC A315-A315-30-335-VX45W6-300

Loading...

제품 설명

발루프의 견고한 양방향 코드세트를 통해 신호, 데이터 및 결과를 항상 안정적이고 정확하게 전송할 수 있습니다. 산업별 적용 환경에 적절한 연결을 선택하십시오. 다양한 케이블 유형과 플러그 커넥터를 사용할 수 있습니다.

케이블
PVC 황색, 30.00 m
연결 1
7/8"-Female, 일자형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 일자형, 5-폴
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
9.0 A
보호 등급
IP67, IP68/IP67, IP68
승인 / 적합성
CE, cULus, EAC, WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

제품 문서
  • 적합성 선언

기술적 도안
  • 제품 보기

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl @ ss 6.0
27-27-92-18
eCl @ ss 8.1
27-27-92-18