로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC0CHK

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

양방향 코드세트

타입 코드:

BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-020

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BCC05N0

BCC M415-M414-3A-606-VX44T2-020

추천 액세서리
Special characteristics
Washdown
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
케이블
PVC 황색, 2 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...105 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
cULus
Ecolab
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • End of Life Announcement

  • 처분

조정 보조장치/ 공구