로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC04W6

단방향 코드세트

타입 코드:

BCC VA04-0000-10-054-PX0350-020

로드 중
추천 액세서리
연결
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
230 VDC / 230 VAC
정격 전류 (40 ° C)
6.0 A
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

범용 브래킷