Caricamento...
Quale attribuito volete mantenere?
Accessori consigliati
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 4-poli
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde (2x)
- Indicatore funzione di commutazione
- LED giallo (8x)
- Tipo segnale
- PNP
- Collegamento (COM 1)
- Morsetti a vite / a innesto
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Corrente sommatoria max.
- 8 A (con alimentazione singola);16 A (con alimentazione doppia)
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
Documentazione tecnica
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08