Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES025N

Sensori standard induttivi con modelli di preferenza

Typecode:

BES G06EA-PSD15B-S49G

Loading...

Descrizione del prodotto

I nostri sensori standard induttivi sono ideali per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico. Sono resistenti ai cortocircuiti e lavorano in modo contactless; sono quindi esenti da usura ed estremamente insensibili allo sporco. I sensori sono disponibili nelle forme costruttive da 3 mm Ø fino a 80x80 mm in dimensioni quadrate.
I robusti ed affidabili sensori induttivi Global permettono soluzioni particolarmente economiche. L'ampia gamma di oltre 500 versioni consigliate è fornibile in tutto il mondo e in breve tempo, anche in grandi quantità.

Dimensione
Ø 6.5 x 18 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Modello CAD

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

  • Certificato

  • Dichiarazione di conformità

  • Manuale di configurazione/installazione/montaggio

  • Vista prodotto

Supporti universali

Prolunghe

Cavi di collegamento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Alimentatori per l'armadio elettrico

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01