Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC0E54

Connettori a flangia

Typecode:

BCC M455-0000-1A-RM014-020

Loading...

Descrizione del prodotto

I nostri connettori a flangia garantiscono il collegamento rapido e affidabile. Scegliere da diverse forme costruttive i prodotti robusti e idonei alle applicazioni industriali.

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE, EAC, WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Documentazione di prodotto
  • Dichiarazione di conformità

Disegno tecnico
  • Vista prodotto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03