- Dimensione
- Ø 30 x 44.5 mm
- Forma costruttiva
- M30x1,5
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 2...10 mm
- Uscita analogica
- Analogica, tensione (0…10 V)
- Caratteristica in uscita
- discendente in caso di avvicinamento
- Frequenza limite –3 dB
- 500 Hz
- Precisione di ripetibilità secondo BWN
- ±10 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±240 µm
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02