Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS0197

HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)

Típuskód:

BIS VM-349-401-S4

Loading...

Termékleírás

A BIS M 13,56 MHz-es nagyfrekvenciát (HF) használ, és támogatja a DIN ISO 15693 és/vagy a DIN ISO 14443 szabványt. Az író-/olvasófejek kötőelemként szolgálnak az adathordozó és a kiértékelő egység között. A BIS M író-/olvasófejek abszolút adatbiztonságot nyújtanak. Ezek a legkülönbözőbb kialakításokban, méretekben (pl. kör-/rúdantenna) elérhetők a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében.

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
20 x 8 x 32 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
Apa, 4--pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, nikkelezett
Környezeti hőmérséklet
0...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE, FCC Part 15, IC RSS-210, cULus, EAC, WEEE
Műszaki dokumentáció
Tájékoztatóanyagok
  • Alkalmazásjelentés

  • Termékjellemzők

Termékdokumentáció
  • Függelék

  • Kezelési útmutató

  • Konfigurálási / beszerelési / szerelési útmutató

  • Megfelelőségi nyilatkozat

  • Tanúsítvány

Műszaki rajz
  • Terméknézet

Univerzális tartók

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01