BIS0132
HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)
Típuskód:
BIS VM-344-401-S4
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- Ø 30 x 70.5 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- Támogatott adathordozó-típusok
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - csatlakozó
- apa, 4--pólusú
- Ház anyaga
- Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, Fehérbronz bevonatú sárgaréz anyák, bevonatos
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
-
Adatlap
-
Mérési adatok
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01