Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES00ML

Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal

Típuskód:

BES 516-324-E3-C-02

Loading...

Termékleírás

Standard kivitelű induktív érzékelőink ideálisan használhatók objektumfelismerésre fémes környezetben. Rövidzártűrők és érintés nélkül működnek, vagyis kopásmentesek és nem érzékenyek a szennyeződésre. Az érzékelők Ø 3 mm és 80 × 80 mm négyzetes keresztmetszetek között elérhetők.
Különösen gazdaságos megoldásokat tesznek lehetővé a robusztus és megbízható induktív Global érzékelők. Ezek széles választéka – amely 500-nál is több javasolt változatból áll – világszerte nagy darabszámban is rövid idő alatt szállítható.

Dimension
Ø 8 x 35 mm
Style
M8x1
Installation
szintben
Range
1,5 mm
Switching output
PNP záró (NO)
Switching frequency
3000 Hz
Housing material
nemesacél
Material sensing surface
PBT
Connection
Kábel, 2,00 m, PVC
Operating voltage Ub
10...30 VDC
Ambient temperature
-40...85 °C
IP rating
IP68
Approval/Conformity
EAC, cULus, CE, WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • CAD modell

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

  • Konfigurálási / beszerelési / szerelési útmutató

  • Megfelelőségi nyilatkozat

  • Terméknézet

Univerzális tartók

Elektromos tartozékok

Univerzális szerelőrendszer

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Anya

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01