BIS015P

Megszűnt

HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)

Típuskód:

BIS VM-332-401-S4

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BIS01FE

BIS VM-332-401-S4-SA3

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 18 x 65 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
apa, 4--pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, Fehérbronz bevonatú sárgaréz anyák, bevonatos
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
Műszaki dokumentáció

Összekötőkábelek

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok

Anya

Tartók RFID-rendszerek számára

Multi-frequency processors

Csatlakozókábelek

Szerelhető csatlakozók

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55