BIS00UK
LF író-/olvasófejek és antennák (125 kHz)
Típuskód:
BIS VL-350-001-S4
- termékcsoport
- LF (125 kHz)
- Méret
- 12 x 26 x 40 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- rúd
- Communication
- Read/Write
- csatlakozó
- M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PU
- Ház anyaga
- ABS-műanyag, GF16, Alumínium határfelület
- Üzemi feszültség Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01