BUS006K

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Code typographique:

BUS Q62K1-XC-60/600-S92K

Loading...

Description du produit

Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents ou liquides – Ces capteurs réalisent, sans contact, un contrôle de présence ou un comptage d'objets. Utilisables de façon universelle, il fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Brouillard, poussière ou saletés ne leur posent aucun problème. Leur résolution élevée et les petites zones mortes garantissent une précision extrême. Les capteurs à ultrasons se distinguent par leur signal de sortie.

Modèle
parallélépipédique
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
600...8000 mm
Homologation / conformité
cULus LISTED, CE, EAC, WEEE
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub
9...30 VDC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Câbles de raccordement

ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 6.0
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04