BUS004H
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Code typographique:
BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01
- Sortie de commutation
- NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- Mousse PU/Résine époxy/Verre
- Portée
- 20...250 mm
- Fréquence de commutation
- 50 Hz
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- ± 0,15 % P.E.
- Tension d'emploi Ub
- 20...30 VDC
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04