- Modèle
- Ø 65 mm
- Sortie de commutation
- 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable
PBT, TPU - Face sensible, matériau
- Mousse PU/Résine époxy/Verre
- Portée
- 600...8000 mm
- Fréquence de commutation
- 3 Hz
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- ± 0,15 % P.E.
- Tension d'emploi Ub
- 9...30 VDC
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04