BSW0007
Mécanismes de commutation standard
Code typographique:
BSW 819-492-09L3
- Principe de fonctionnement
- Mécanisme de commutation
- Composant
- Mécanisme de commutation mécanique
- Version
- Contact à ressort
- Dimensions
- 245 x 140 x 187 mm
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Elément de contact
- 1-9. Élément de sortie: BSE 44.0
- Matériau du contact
- 1-9. Élément de sortie: Argent fin, doré
- Presse-étoupe, nombre
- 5 sorties filetées M25
- Bagues à came
- 1-9. Élément de sortie: 180°
- Mode d'entraînement
- à droite
- Vitesse de rotation max.
- 200 1/min
- Surveillance vitesse de rotation
- néant
- Tension d'emploi nominale Ue
- 1-9. Élément de sortie: 250 V AC
- Courant permanent
- 1-9. Élément de sortie: 6 A
- Température ambiante
- -5...80 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03