BSP00W3
Capteurs de pression affleurants
Code typographique:
BSP B002-ZT004-A06A1A-S4-006
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Plage de mesure
- 0...2 bar
- Précision
- ±0,18 % P.E.SORT. BFSL
- Pression de surcharge
- 10 bar
- Pression d'éclatement
- 15.00 bar
- Tension d'emploi Ub
- 8...32 VDC
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4…20 mA
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
- Raccord process
- 1 1/2" Tri Clamp
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4404)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- sans, soudé
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Température du produit
- -10...125 °C
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02