BOW003R
BOW B
Code typographique:
BOW B-3636-DU-C-S75
en fin de série
- Série
- B
- Dimensions
- 15 x 410 x 414 mm
- Fenêtre active (PL× AL)
- 360 × 360 mm
- Interface
- PNP statique à fermeture/ouverture (NO/NF) NPN statique à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Cadre optique dynamique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- Infrarouge pulsé
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, noir
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11