BOS022F
Barrages optiques unidirectionnels
Code typographique:
BOS R01E-NS-KE20-02
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- R01E
- Dimensions
- 20 x 32 x 9 mm
- Interface
- NPN Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Type de lumière
- LED à lumière rouge
- Portée
- 0...2,2 m
- Raccordement
- Câble, 2,00 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Face sensible, matériau
- PA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01