BOS0229
Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
Code typographique:
BOS R020K-NS-RH12-02
- Série
- R020K
- Dimensions
- 7,7 x 32,5 x 13,5 mm
- Interface
- NPN Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 15 mm
- Type de lumière
- LED à lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 4.4 mm à 80 mm
- Portée
- 1...150 mm
- Raccordement
- Câble, 2,00 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04