BOS021K

Disponible

BOS R01E D

Code typographique:

BOS R01E-PS-KD20-02

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 3.0 mm Sortie lumière
Portée
1...100 mm
Raccordement
Câble, 2,00 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03