BOS01YN
Détecteurs optiques
Code typographique:
BOS R040M-PS-KD10-S49
- Série
- R040M
- Dimensions
- 59 x 7 x 8 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED microSPOT lumière rouge
- Portée
- 0...50 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Matériau du boîtier
- Laiton, nickelé
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03