BOS011T
Barrages optiques unidirectionnels
Code typographique:
BOS 5K-PO-IX10-S75-S
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02AR
BOS R090K-PU-RX10-S75
- Série
- 5K
- Dimensions
- 10,8 x 43,5 x 19,5 mm
- Interface
- PNP Contact à ouverture (NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Type de lumière
- Infrarouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marque
- Global
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01