BOH003R
Micromote - têtes de capteur optique
Code typographique:
BOH DI-M06-002-02-S49F
- Série
- M6
- Dimensions
- Ø 6 x 12 mm
- Interface
- pour amplificateur-relais
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED à infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 30 mm
- Portée
- 0...60 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 2 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Laiton, nickelé
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Fixation
- Écrou M6
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05