Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BOH001P

Micromote – Têtes de capteur optiques

Code typographique:

BOH AR-F80-003-01-S49F

Loading...

Description du produit

Le système modulaire des capteurs MicroMote, doté d'éléments détecteurs innovants, satisfait à vos exigences individuelles : de nombreuses formes de boîtier offrent une liberté de construction particulièrement élevée, les composants optoélectroniques précis garantissent une précision élevée du process, dans toutes les applications.

Série
F80
Dimensions
107 x 10 x 75 mm
Interface
pour amplificateur analogique
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à fourche
Particularité optique
Bande lumineuse
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur active AL 1
30 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 1,00 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Homologation / conformité
CE, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Fiche descriptive du produit

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Mandatory accessories

Amplificateur pour têtes de capteur

ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-05
eCl@ss 8.1
27-27-09-09