BOH001M
Micromote - têtes de capteur optique
Code typographique:
BOH AR-F40-001-01-S49F
- Série
- F40
- Dimensions
- 60 x 10 x 60 mm
- Interface
- pour amplificateur analogique
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à fourche
- Particularité optique
- Bande lumineuse
- Type de lumière
- LED à lumière rouge
- Longueur active AL 1
- 8 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, noir
- Face sensible, matériau
- Époxy
- Fixation
- Vis M5
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05