BOH001H

Micromote – Têtes de capteur optiques

Code typographique:

BOH ZR-T16-002-S49F-SA1

Loading...

Description du produit

Le système modulaire des capteurs MicroMote, doté d'éléments détecteurs innovants, satisfait à vos exigences individuelles : de nombreuses formes de boîtier offrent une liberté de construction particulièrement élevée, les composants optoélectroniques précis garantissent une précision élevée du process, dans toutes les applications.

Série
T16
Dimensions
20 x 8 x 25 mm
Utilisation
Capteur pour flexibles, Détection de liquide
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à fourche
Particularité optique
Réfraction par le liquide
Type de lumière
LED à lumière rouge
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 1,00 m, PUR
Matériau du boîtier
PEEK
Face sensible, matériau
Époxy
Homologation / conformité
CE, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Fiche descriptive du produit

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Mandatory accessories

Amplificateur pour têtes de capteur

ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-05
eCl@ss 8.1
27-27-09-01