BOH000R

Disponible

BOH T

Code typographique:

BOH TJ-Q06-001-01-S49F

Chargement...
Série
Q06
Dimensions
12 x 6 x 6 mm
Utilisation
Détection d'eau
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Particularité optique
Absorption de lumière par l'eau
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Near-infrared pour détection d'eau
Taille du spot lumineux
Ø 35 mm
Portée
0 m...500 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Vis M2
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour têtes de capteur

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05