BMF00K1
Capteurs magnétiques pour rainure en C
Code typographique:
BMF 203K-H-NO-C-A2-S75-00,3
- Dimensions
- 20 x 2,9 x 3,6 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Câble
- PUR, 0.3 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en C
- Fonction d'apprentissage
- 2 points d'action
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- NPN à ouverture (NF)
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04