- Série
- A
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
- PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Particularité optique
- Détection d'eau
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression, peint
- Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09