BGL001E

Barrages optiques à fourche

Code typographique:

BGL 30A-006-S49

Loading...

Description du produit

Nos barrages optiques à fourche avec émetteur et récepteur dans un unique boîtier sont déjà réglés. Ceci réduit votre travail, permet d'économiser du temps précieux lors de la mise en service et garantit un processus fiable. En terme de précision, les barrages optiques à fourche de Balluff restent inégalés. Notre portefeuille complet offre des solutions fiables, y compris pour des applications particulières telles que la détection par transparence, la détection d'eau et la détection de contours.

Série
A
Dimensions
10 x 50 x 68 mm
Largeur de fourche
30 mm
Interface
NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED microSPOT lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 1.0 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus, CE, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Système de montage universel

Câbles de raccordement

ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-09
eCl@ss 8.1
27-27-09-09