- Plage de mesure
- -20...80 °C
- Élément de mesure
- Pt1000
- Tension d'emploi Ub
- 15...35 VDC
- Sortie de commutation
- 2x PNP
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
- Longueur de montage à partir de la surface d'appui
- 25 mm
- Raccord process
- NPT 1/2" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau du boîtier
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Acier inoxydable (1.4301) - Résistance à la pression max.
- 150 bar
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Classe de protection
- IP65, IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08