BFF0009
Débitmètres thermiques
Code typographique:
BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
en fin de série
- Portée de travail
- 1...20 l/min produits aqueux
- Tension d'emploi Ub
- 22...26 VDC
- Sortie de commutation
- 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
- Diamètre intérieur
- 15 mm
- Raccord process
- G 1/2" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- AFM 34
- Matériau du boîtier
- PBT
- Température du produit
- -10...80 °C
- Résistance à la pression max.
- 20 bar
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP54
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03