- Dimensions
- Ø 30 x 68 mm
- Modèle
- M30x1,5
- Montage
- flush
- Portée
- 10 mm
- Interface
- NAMUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable
- Face sensible, matériau
- PTFE
- Raccordement
- Câble, FEP
- Tension d'emploi Ub
- 7,7...9 VDC
- Température ambiante
- -20...60 °C, dépend de la catégorie Ex
- Catégorie Ex
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01