BES04RF

Capteurs facteur 1 inductifs

Code typographique:

BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51

Loading...

Description du produit

Les capteurs facteur 1 inductifs proposés par Balluff détectent tous les métaux avec une grande précision et sont particulièrement appropriés dans les applications où l'on travaille avec différents métaux. Ils offrent des portées élevées sans facteur de réduction et sont résistants aux champs magnétiques, si bien qu'ils sont adaptés pour les applications dans lesquelles règnent des champs électromagnétiques puissants – par exemple pour les installations de soudage. Nous proposons également des variantes adaptées aux environnements difficiles, dotées d'un revêtement extrêmement résistant aux projections de soudure.

Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
20 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
Acier inoxydable, revêtement céramique W51
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,30 m, ETFE
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1, Boîtier résistant aux projections de soudure, résistant aux soudures
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Vue Produit

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01