BES02ML

Interrupteurs de position unique inductifs

Code typographique:

BES 517-108-RK

Loading...

Description du produit

Les interrupteurs de position inductifs allient les avantages d'un capteur inductif avec ceux de notre série de boîtiers mécanique
Ils se distinguent par une forme compacte et des portées élevées. Par ce biais, un fonctionnement sans contact et, par conséquent, sans usure est possible.
Les éléments de contact sont tous équipés d'une LED.
La fonction de contact est ainsi reconnaissable sur le couvercle du boîtier.

Dimensions
60 x 11,8 x 63,2 mm
Matériau du boîtier
PA 12
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1. Elément de sortie: 1500 Hz
Montage
noyé
Type de raccordement
1. Elément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Vue Produit

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01