BCC0J9U

Disponible

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC A314-0000-10-003-PX04A5-400

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Sortie de commutation
Antivalent
Câble
PUR noir, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68