BCC0AY2

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-150

Loading...

Description du produit

Choisissez le bon raccordement pour une transmission fiable des signaux, des données et de la puissance au sein de votre application. Différents types de câbles et différents connecteurs sont disponibles.

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune, LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED verte
Visualisation d'état (broche 3)
LED jaune
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Vue Produit

Fixations universelles

Accessoires mécaniques

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18