BCC071F

Disponible

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-020

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Fixations universelles