BCC06JY

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M428-0000-2A-044-PX0825-020

Loading...

Description du produit

Choisissez le bon raccordement pour une transmission fiable des signaux, des données et de la puissance au sein de votre application. Différents types de câbles et différents connecteurs sont disponibles.

Raccordement
M12x1-Male, right-angle, 8-pin, A-coded
Câble
PUR noir, 2.00 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Documentation produit
Plan technique
  • Vue Produit

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables

Accessoires mécaniques

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18