BCC030U

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M415-0000-1A-036-PS0334-050

Loading...

Description du produit

Choisissez le bon raccordement pour une transmission fiable des signaux, des données et de la puissance au sein de votre application. Différents types de câbles et différents connecteurs sont disponibles.

Raccordement
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Câble
PUR blindé noir, 5.00 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Vue Produit

Connecteurs confectionnables

Accessoires mécaniques

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18