BAE00KZ

Abandonné

Laser à ligne

Code typographique:

BAE LX-XO-PL018-L2-S4

Chargement...

en fin de série

Type de lumière
Laser à lumière rouge
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Verre
Dimensions
Ø 20 x 108 mm
Tension d'emploi Ub
5...30 VDC
Température ambiante
-10...50 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Fixations universelles

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04